Pubblica i tuoi prodotti
Conca New consolle basin 100 1TH NOF GR
Conca New consolle basin 100 1TH NOF GR

    Conca New consolle basin 100 1TH NOF GR

    Lavabo rettangolare 1000x450 mm senza troppopieno, 1 foro della rubinetteria. Rettificato. Bianco
    Voce di capitolato
    • Lavabo rettangolare 1000 mm per installazione d'appoggio sul piano. Disponibile con foro del troppopieno. Per la versionesenza foro del troppopieno si consiglia l’abbinamento al sistema IdealFlow N8326AA e alla piletta a scarico libero con cover in ceramicaE211401, entrambi da acquistare separatamente. Dima a corredo. Latoinferiore rettificato.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3835
    • Famiglia di prodottoCONCA
    • Gruppo di famigliaWash-Basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)160.7
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)25.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Numero OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titolo OmniClassSurface Water Retention Basins