Pubblica i tuoi prodotti
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    Lavamani Extra rettangolare 1000 mm per installazione da appoggio su piano. Con foro del troppopieno.
    Voce di capitolato
    • Lavabo rettangolare 1000x450 mm per installazione da appoggio su piano. Con foro del troppopieno. Dima a corredo. Lato inferiore rettificato.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3908
    • Famiglia di prodottoExtra
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)148
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Peso Netto (Kg)23.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Codice CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Numero OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titolo OmniClassSurface Water Retention Basins
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures