Pubblica i tuoi prodotti
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve Back to Wall Bowl, Aquablade, Floor Fixation, Glossy White
    Voce di capitolato
    • Blend Curve Back to Wall Bowl with Aquablade flushing technology with Floor Fixation in Glossy White Finish
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3925
    • Famiglia di prodottoBlend Cube
    • Gruppo di famigliaWC Bowls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)560
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Peso Netto (Kg)31.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC000776
    • Nome ETIMPan
    • Nome UNSPSCToilet bowls
    • Codice UNSPSC30181511
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 46 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bowls
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures