Pubblica i tuoi prodotti
Blend Cube soft close seat & cover
Blend Cube soft close seat & cover

    Blend Cube soft close seat & cover

    Sedile per vaso Blend Cube a chiusura rallentata.
    Voce di capitolato
    • Sedile per vaso Blend Cube a chiusura rallentata con sgancio rapido e ricambi. Bianco
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3927
    • Famiglia di prodottoBlend Cube
    • Gruppo di famigliaWC Seats
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)458
    • Larghezza (mm)361
    • Profondità (mm)375
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Peso Netto (Kg)2.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures