Pubblica i tuoi prodotti
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Mobile sottolavabo, 800 x 505 x 370mm, 1 cassetto esterno con piano da appoggio preforato centralmente, Tecnologia push open e soft close combinate. Cassetti in metallo ed interni del mobile. Finitura Bianco laccato opaco
    Voce di capitolato
    • Mobile sottolavabo, 800 mm di largueza, profondità 505 mm e altezza 370 mm, con 1 cassetto esterno ad estrazione totale, con piano da appoggio preforato centralmente. Dotato di tecnologia push open e soft close combinate in un unico sistema. Cassetti in metallo sottile ed interni del mobile color antracite. Finitura Bianco laccato opaco.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3929
    • Famiglia di prodottoCONCA
    • Gruppo di famigliaBathroom_Furniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)370
    • Larghezza (mm)802
    • Profondità (mm)505
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Peso Netto (Kg)31.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets