Pubblica i tuoi prodotti
Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP NOCUT  WHMT

    Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP NOCUT WHMT

    Mobile sottolavabo, 1600 x 505 x 550mm con piano da appoggio non forato, 4 cassetti esterni. Dotato di tecnologia push open e soft close. Cassetti in metallo.Finitura Bianco laccato opaco.
    Voce di capitolato
    • Mobile sottolavabo, 1600mm di largueza, profondità 505 mm e altezza 550 mm, con piano da appoggio non forato con 4 cassetti esterni ad estrazione totale. Dotato di tecnologia push open e soft close combinate in un unico sistema. Cassetti in metallo sottile ed interni del mobile color antracite. Disponibile in 3 finiture laccate opache e in 3 finiture legno impiallacciate. Finitura Bianco laccato opaco.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT4325
    • Famiglia di prodottoCONCA
    • Gruppo di famigliaBathroom_Furniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)550
    • Larghezza (mm)1587
    • Profondità (mm)505
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Peso Netto (Kg)85
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets