Pubblica i tuoi prodotti
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow

    Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow

    Tipo-Z Lavabo e colonna monoblocco con 1 foro rubinetto e troppopieno asolato
    Voce di capitolato
    • Tipo-Z Lavabo e colonna monoblocco con 1 foro per rubinetteria e troppopieno asolato. Disponibile in quattro diverse finiture, bianco lucido, bianco seta, nero lucido e nero seta.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT4425
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)740
    • Profondità (mm)470
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)33.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Numero OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titolo OmniClassSurface Water Retention Basins