Pubblica i tuoi prodotti
LINDA FREESTANDING TUB 180X80 SOLID SURFACE
LINDA FREESTANDING TUB 180X80 SOLID SURFACE

    LINDA FREESTANDING TUB 180X80 SOLID SURFACE

    Linda - Vasca da bagno indipendente in Solid Surface X 175 cm x 85 cm

    Voce di capitolato
    • Linda - Vasca da bagno freestanding solid surface X 175 cm x 85 cm con piletta clicker e troppopieno fessurato integrato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT4626
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBaths
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)495
    • Larghezza (mm)850
    • Profondità (mm)1740
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Peso Netto (Kg)184
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs