Pubblica i tuoi prodotti
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white

    I.life A single bowl horzontal outlet white

    IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    Voce di capitolato
    • IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT4673
    • Famiglia di prodottoI.life
    • Gruppo di famigliaBowl
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)515
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)21.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCToilet bowls
    • Codice UNSPSC30181511
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201412 46 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bowls
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets