Pubblica i tuoi prodotti
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Voce di capitolato
    • BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT5211
    • Famiglia di prodottoBlend Cube
    • Gruppo di famigliaSeat & Covers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)460
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Peso Netto (Kg)2.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats