Pubblica i tuoi prodotti
I.LIFE B PIANO DI LAVORO NO TAGLIO 60CM
I.LIFE B PIANO DI LAVORO NO TAGLIO 60CM
I.LIFE B PIANO DI LAVORO NO TAGLIO 60CM
I.LIFE B PIANO DI LAVORO NO TAGLIO 60CM
I.LIFE B PIANO DI LAVORO NO TAGLIO 60CM
I.LIFE B PIANO DI LAVORO NO TAGLIO 60CM
I.LIFE B PIANO DI LAVORO NO TAGLIO 60CM
I.LIFE B PIANO DI LAVORO NO TAGLIO 60CM

    I.LIFE B PIANO DI LAVORO NO TAGLIO 60CM

    I.life B piano di lavoro no cut 60cm
    Voce di capitolato
    • Piano di lavoro senza taglio 60 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT5281
    • Famiglia di prodottoI.life B
    • Gruppo di famigliaBathroom Furniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)18
    • Larghezza (mm)602
    • Profondità (mm)507
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)3.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEC010460
    • Nome ETIMBathroom vanity top
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets