Pubblica i tuoi prodotti
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm

    I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm

    I.Life S Mobile Lavamani Da Terra Tempo 35cm. Disponibile in diverse finiture.
    Voce di capitolato
    • I.Life S Mobile Lavamani Da Terra Tempo 35cm. Disponibile in bianco opaco, beige sabbia, quarzo opaco, carbone grigio opaco, grigio opaco grigio, rovere naturale opaco e rovere caffè.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT5303
    • Famiglia di prodottoI.life
    • Gruppo di famigliaBathroom Furniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)730
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 56 53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Laboratory Furniture
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets