Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid

    Acoustic Ceiling Tile Plaid

    Get introduced to Plaid, the revolutionary acoustic tile that transforms ordinary spaces into extraordinary environments.

    Plaid is more than just a ceiling tile; it's a design canvas. Crafted from recycled PET, these interlocking tiles feature a unique 3D waffle structure that creates stunning plaid patterns. With six distinct tile designs, the possibilities are endless. Mix and match to craft bespoke acoustic ceilings that reflect your unique vision.

    Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

    Voce di capitolato
    • Length 595mm

      Material thickness 12mm and 24mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 Colours.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoacoustic-ceiling-tile-plaid
    • Famiglia di prodottoAcoustic Ceiling Baffles
    • Gruppo di famigliaAcoustic Ceiling Baffles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)595
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori