Pubblica i tuoi prodotti
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic

    ARCHISONIC® Natura Mosaic

    The practice of designing patterns and images on a surface using tiny objects has existed for centuries.

    ARCHISONIC® Natura Mosaic represents a celebration of the resurgence of this ancient art. Constructed from natural materials, it not only forms intricate patterns but also serves as an exceptional acoustic absorber. ARCHISONIC® Natura facilitates a closed-loop production system without the use of synthetic binders.

      Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

      Voce di capitolato
      • 938.10.24.000.00 ARCHISONIC® Natura Mosaic Refined

        938.11.24.000.00 ARCHISONIC® Natura Mosaic Soft

        Length 100mm

        Height 100mm

        Thickness 24mm

        ARCHISONIC® Natura Cotton Blend (100% circular) in 24 colours

        This material should be handled with care in order to avoid the tiles being
        damaged or miscoloured.

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicoacoustic-cotton-mosaic
      • Famiglia di prodottoAcoustic Wall Panels
      • Gruppo di famigliaAcoustic Wall Panels
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2026-02-13
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principalePET
      • Progettato inSvizzera
      • Prodotto inItalia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori