Pubblica i tuoi prodotti
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu

    ARCHISONIC® Natura Tofu

    ARCHISONIC® Natura Tofu tiles are a wall cladding solution that combines acoustic performance with a quiet, tactile elegance. Designed by renowned Danish designer Cecilie Manz, the tiles are crafted from ARCHISONIC® Natura, a revolutionary material made from sustainably sourced cotton linters – an industrial by-product that otherwise be discarded and natural mineral pigments. With its soft, matte surface and subtle weave texture, Tofu Tile offers a refined alternative to traditional acoustic panels.

    Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

    Voce di capitolato
    • Length 300mm

      Wall Covering

      ARCHISONIC® Natura (100% circular), in 5 special colours

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoacoustic-wall-tile-tofu
    • Famiglia di prodottoAcoustic Wall Panels
    • Gruppo di famigliaAcoustic Wall Panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Profondità (mm)24
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCMuro