Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round

    Acoustic Ceiling Panel Round

    The original meaning of sophistication is subtlety, and this circular ceiling takes that interpretation quite seriously. Despite its simple design, outfitted with a delicate trim around the edges, this high-performing acoustic element can be turned into different visual expressions when combined across sizes and colours.

    Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

    Voce di capitolato
    • Diameter 800, 1200 or 1800mm

      24mm PET Material 4kg/m2 kg (±10%)

      Width 795mm 1195mm 1800mm

      Length 795mm 1195mm 1800mm

      Available in 45 Colours

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoceiling-panel-round
    • Famiglia di prodottoAcoustic Ceiling Panels
    • Gruppo di famigliaAcoustic Ceiling Panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1195
    • Profondità (mm)24
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori