Pubblica i tuoi prodotti
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet
ARCHISONIC® Natura Truchet

    ARCHISONIC® Natura Truchet

    Geometric rotation turns each tile into a small act of composition, letting walls move between order, rhythm and surprise. Made from earth and coloured with natural pigments, the surface brings circular material thinking into an acoustic language that still feels playful.

    Voce di capitolato
    • TYPE A 938.30.24.000.00

      TYPE B 938.31.24.000.00

      TYPE C 938.32.24.000.00

      TYPE D 938.33.24.000.00

      TYPE E 938.34.24.000.00

      TYPE F 938.35.24.000.00

      Length 200mm (±10%)
      Height 200mm (±10%)
      Thickness 24mm (±10%)

      Exclusively in Jute and Coconut ARCHISONIC ® Natura Blends (100% circular)
      This material should be handled with care in order to avoid the tiles being damaged or miscoloured

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoarchisonic-natura-truchet
    • Famiglia di prodottoAcoustic Wall Panels
    • Gruppo di famigliaAcoustic Wall Panels
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-06-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)24
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori