Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest

    Acoustic Ceiling Panel Forest

    Bring the outdoors closer with a series of acoustic elements, resembling the tree canopies found in the woods. The perforations contribute authenticity to the design, and when caught by the right light, playful shadows appear similar to what happens in nature.

      Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

      Voce di capitolato
      • Diameter 1200mm or 1800mm

        Length 1160mm or 1750mm

        Width 1145mm or 1743mm

        Available in 45 colors.

        PET panel 3.35 kg or 7.56 kg

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicoceiling-panel-forest
      • Famiglia di prodottoAcoustic Ceiling Panels
      • Gruppo di famigliaAcoustic Ceiling Panels
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2026-02-13
      • Numero di versione1
      • Larghezza (mm)1743
      • Profondità (mm)24
      Relativo a
      • Materiale principalePET
      • Progettato inSvizzera
      • Prodotto inItalia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori