Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web

    Acoustic Ceiling Panel Round Web

    With an algorithmically designed pattern reminiscent of a web, this circular acoustic ceiling panel not only surprises the eye and improves room acoustics. The perforations also provide building services easy access when required, allowing an uninterrupted flow of air. Match across sizes and colours to create a distinctive interior.

    Voce di capitolato
    • Length 1195mm or 1800mm

      Width 1195mm or 1800mm

      Available in 45 colours

      Diameter 1200mm or 1800mm

      PET panel 3.68 kg or 8.43 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoceiling-panel-round-web
    • Famiglia di prodottoAcoustic Ceiling Panels
    • Gruppo di famigliaAcoustic Ceiling Panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)24
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori