Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square

    Acoustic Ceiling Panel Square

    Perfectly rounded corners, outfitted with a subtle trim, turn simple square-shaped elements into beautiful ceiling canopies that can be adapted and combined in countless ways. These panels are ideal for improving acoustics and can instantly inject new life into a low-budget project.

    Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

    Voce di capitolato
    • Length 1200 - 2400mm

      24mm PET - Material 4kg/m2 kg (±10%)

      Available in 45 Colours

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoceiling-panel-square
    • Famiglia di prodottoAcoustic Ceiling Panels
    • Gruppo di famigliaAcoustic Ceiling Panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)24
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori