Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon

    Acoustic Desk Division Full Moon

    Enhance a workstation's functionality with our round rectangular-shaped desk dividing system. Covering the front fully, this system boasts tactile vertical V-cuts that add an elegant finish to the sound-absorbing material, ensuring exceptional acoustic performance.

    Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

    Voce di capitolato
    • Width 1180mm, 1400mm, 1600mm

      Distance 600mm, 700mm, 1000mm

      Height Above the Table 480mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 4kg/m2 (±10%)

      Adapter 0.32 g

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofull-moon-desk-division
    • Famiglia di prodottoAcoustic Desk Dividers
    • Gruppo di famigliaAcoustic Desk Dividers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)590
    • Profondità (mm)24
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Divisori e barriere