Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos

    Acoustic Hanging Division Kyvos

    What first appears like simple irregular lines gradually turn into complex geometric silhouettes. The result is a striking and surprising design that delights the eye while providing excellent sound-absorbing features.

      Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

      Voce di capitolato
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colours

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicohanging-division-kyvos
      • Famiglia di prodottoAcoustic Room Dividers
      • Gruppo di famigliaAcoustic Room Dividers
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2025-10-08
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principalePET
      • Progettato inSvizzera
      • Prodotto inItalia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico