Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea

    Acoustic Hanging Division Linea

    Overlapping horizontal, vertical and diagonal lines create a dynamic grid that contributes an interesting effect to any space. Place behind each other on a track for an even more dramatic impact and still enjoy the visual and acoustic privacy properties that come along with this acoustic room divider.

    Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

    Voce di capitolato
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohanging-division-linea
    • Famiglia di prodottoAcoustic Room Dividers
    • Gruppo di famigliaAcoustic Room Dividers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico