Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios

    Acoustic Tensed Division Helios

    While dividing spaces, this acoustic partition system does not entirely block the view. Instead, it creates a sociable visual barrier with floating same-sized circular acoustic panels that can easily be attached to any existing floor and ceiling structures.

    Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

    Voce di capitolato
    • Available in 45 colors

      Diameter circles 760 mm

      12mm PET Panels 8.7 kg
      Installation hardware 7.2 kg

      Frame Steel profiles and wires (black RAL 9005)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotensed-division-helios
    • Famiglia di prodottoAcoustic Room Dividers
    • Gruppo di famigliaAcoustic Room Dividers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2400
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico