Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow

    Acoustic Wall Covering Flow

    An assembly of moving lines creates a dynamic flow from one acoustic panel to another, allowing designers to form a continuous pattern or a series that can easily be altered by inverting the panels. It’s time to turn up the fun and put creativity to a test.

    Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

    Voce di capitolato
    • Article Number: 732.24.11.000.00 
      H2400 x W1800 x 24mm

      Article Number: 732.12.11.000.00
      H2800 x W1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowall-covering-flow
    • Famiglia di prodottoAcoustic Wall Panels
    • Gruppo di famigliaAcoustic Wall Panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2400
    • Larghezza (mm)1800
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori