Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Wall Covering Loop
Acoustic Wall Covering Loop
Acoustic Wall Covering Loop
Acoustic Wall Covering Loop
Acoustic Wall Covering Loop

    Acoustic Wall Covering Loop

    Soft bends and organic turns make up this beautiful wall element conceived following an algorithmic design approach. And while based on a mathematical equation, the illusion of natural visual movement remains intact to spellbind any passerby.

    Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

    Voce di capitolato
    • Article number: 732.24.21.000.00
      H2400 x W1800 x 24mm

      Article number: 732.12.21.000.00
      H2800 x W1200 x12mm

      Available in 45 Colours

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowall-covering-loop
    • Famiglia di prodottoAcoustic Wall Panels
    • Gruppo di famigliaAcoustic Wall Panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2400
    • Larghezza (mm)1800
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori