Pubblica i tuoi prodotti
Supporto per pavimenti sopraelevati da 10 a 15 mm Prime Up
Impertek

Supporto per pavimenti sopraelevati da 10 a 15 mm Prime Up

PRIMEUP fa parte di Pedestal Line, un punto di riferimento mondiale nel settore dei pavimenti sopraelevati per esterni. L'ampia gamma di supporti fissi e autolivellanti per pavimentazioni esterne risolve i problemi della posa direttamente in cantiere, facilitandola e riducendo i tempi di lavoro.

Quando il pavimento sopraelevato ha un'altezza di poco superiore al piano di posa, la regolazione dell'altezza dei singoli appoggi diventa una questione di fondamentale importanza. 5 mm in più o in meno possono determinare la planarità della pavimentazione e garantire o meno un buon risultato estetico.

Primeup è un supporto regolabile in altezza di soli 10 mm che, grazie al meccanismo di regolazione e alla combinazione di 2 allunghe, può raggiungere i 25 mm di altezza, ottenendo un'escursione totale di 15 mm.

Il supporto per pavimento sopraelevato Primeup è costituito da una base del diametro di 150 mm, simile a quella della serie Mart, caratterizzata da una linguetta dotata della testa del meccanismo di regolazione. Tenendo la base e ruotando la linguetta, l'altezza del supporto può essere modificata da 10 a 15 mm.

La sommità della testata è dotata di una microtesta, selezionabile tra quelle della vasta gamma Impertek per i supporti della serie Mart, con ali appositamente studiate per pavimenti decking in legno, piastrelle in pietra e pavimenti in ceramica. Ogni microtesta è dotata di un aggancio per garantire una regolazione costante anche con parte della pavimentazione già posata.

Inoltre, sotto la base di appoggio, si possono aggiungere fino a due allunghe da 5 mm ciascuna, aumentando così l'altezza fino a un totale di 25 mm. In abbinamento alle estensioni è possibile utilizzare EasyFlat, i correttori di pendenza Impertek CP, che possono correggere pendenze fino al 10%.

I supporti per pavimenti sopraelevati Primeup trovano largo impiego per pavimentazioni esterne di piccole e grandi dimensioni e in terrazze, bordi piscina, camminamenti su copertura, camminamenti su giardini pensili, piazze, spazi urbani e giardini in genere. E le finiture compatibili sono: piastrelle in ceramica, pietre naturali, marmi e graniti, lastre prefabbricate in cemento, decking e listoni in legno, decking e listoni in legno composito, tutti materiali autoportanti e resistenti all'elevazione.

Voce di capitolato

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPrime-Up
  • Famiglia di prodottoSupport
  • Gruppo di famigliaMini
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePE/PP
  • Materiale secondarioPE/PP
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Codice UNSPSC30131704
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_14_90_34
  • Descrizione Uniclass 2015Flag and slab pedestal-supported paving systems
  • Numero OmniClass23-21 25 23 15
  • Titolo OmniClassPedestals
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction