Pubblica i tuoi prodotti
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
    Indel B

    FLYINGBAR

    Il FLYINGBAR concilia la consolidata tecnologia Smart di Indel B, sfruttando il sistema refrigerante a risparmio energetico in spazi estremamente ridotti, con un design italiano di ultima generazione. Sospeso e con porta in vetro, il FLYINGBAR è il più sottile al mondo e permette un’installazione più libera e funzionale, favorendo una maggiore accessibilità e fruibilità per il cliente dell’hotel, anche in caso di disabilità. Nato dalla collaborazione con il prestigioso Architetto milanese Massimo Mussapi, nell’ambito del progetto FLYINGROOM, il FLYINGBAR favorisce massima libertà negli spazi e nell’arredamento della camera d’hotel grazie anche all’innovativo sistema di fissaggio a muro. * PATENT PENDING - MADE IN ITALY *
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFLYINGBAR
    • Famiglia di prodottoMinibars
    • Gruppo di famigliaFLYINGBAR
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Codice UNSPSC3912
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_31_32
    • Descrizione Uniclass 2015Fridge-freezers
    • Codice CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numero OmniClass23-21 23 39 17 11
    • Titolo OmniClassResidential Beverage Bars
    • Codice CSI UniFormat IID5090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Electrical Systems