Pubblica i tuoi prodotti
K 35 ECOSMART G
K 35 ECOSMART G
K 35 ECOSMART G
    Indel B

    K 35 ECOSMART G

    3.4 su 5 stelle3.4(12 recensioni)
    La linea di minibar K ECOSMART G consente agli albergatori di scegliere prodotti di ultima generazione con un design esclusivo, eco-friendly e ultrasilenziosi. Grazie ai nuovissimi compressori che offrono la migliore performance, all’isolamento a ciclopentano, al gas di raffreddamento (R600), alla piastra eutettica che mantiene costante la temperatura durante la notte (con compressore in fase OFF), i prodotti K ECOSMART G rientrano nella classe energetica A+++ con un consumo ridotto del 79% rispetto ai migliori prodotti ad assorbimento sul mercato. Il timer elettronico programma i tempi di funzionamento del compressore per un minimo di 6 ore nell’arco delle 24 ore (i consumi energetici sono estremamente contenuti). Il Sistema Smart regola l’accensione e lo spegnimento del compressore in base alla presenza o assenza dell’ospite in camera. L’utilizzo del Sistema Smart richiede la presenza in camera di un Energy Saver: una tasca porta card per il risparmio energetico. Il Sistema Smart per funzionare non ha bisogno né di timer elettronico né di telecomando. *** G: Global 50/60 Hz ***
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoK35ECOSMARTG
    • Famiglia di prodottoMinibars
    • Gruppo di famigliaECOSMART
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)399
    • Larghezza (mm)553
    • Profondità (mm)417
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Codice UNSPSC3912
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_31_32
    • Descrizione Uniclass 2015Fridge-freezers
    • Codice CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numero OmniClass23-21 23 39 17 11
    • Titolo OmniClassResidential Beverage Bars
    • Codice CSI UniFormat IID5090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Electrical Systems