Pubblica i tuoi prodotti
Flip-Flap Door - One leaf
Flip-Flap Door - One leaf
Flip-Flap Door - One leaf
    Infraca
    Archiviato

    Flip-Flap Door - One leaf

    Flip-Flap door (Swing Door) is used in areas with intense traffic and air-conditioned spaces with positive temperature.

    Perfect for any type of food industry, supermarkets, hypermarkets, hotels and restaurants. A door that has a 40 mm thick leaf and a 180 degree opening in both directions.

    The door can be single or double leaf. Each leaf is 40mm thick and can be opened 180 degrees in either direction.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlip-Flap-Door-One-leaf
    • Famiglia di prodottoIndustrial Doors
    • Gruppo di famigliaInterior doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Numero OmniClass23-17 19 11 29
    • Titolo OmniClassPersonnel Door Access
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors