Pubblica i tuoi prodotti
Ester armchair
inoff
Archiviato

Ester armchair

Ester is a wooden armchair of clear-lacquered birch, which can also be ordered in a customer-selected stain. Ester is supplied with fixed urine-protection covering on the seat, which, in turn, is covered with fabric padding or nailed over with leather or synthetic leather. Back cushion is also available. Ester works well in elderly care environments.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEster_armchair
  • Famiglia di prodottoEster
  • Gruppo di famigliaStol /Karmstol
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)855
  • Larghezza (mm)580
  • Profondità (mm)555
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture