Pubblica i tuoi prodotti
101 Recessed Expansion Joint Mount
Archiviato

101 Recessed Expansion Joint Mount

The 101 recess wall + ceiling expansion joint system features a single seal that comes in a variety of colors to coordinate with your wall finish. The 101 is adaptable to any 16mm wall and ceiling finish.
Voce di capitolato
  • *Dual durometer seal provides secure fit and optimal flexibility *Seals absorb limited serviceable seismic movement *Recessed mount frame for minimal sightline *Interior and exterior applications *Adaptable to any 16mm wall and ceiling finsihes including drywall, plaster, and tile *Snap-on design for easy on site assembly *Easy to clean flush seals *Low profile wall mounted frame optional for wall to corner condition, minimizes sightlines at corners *Mill finish aluminum *Standard seal color: black, beige, gray, off white, and bright white. Custom colors available upon request
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico101-Recessed-Expansion-Joint-Mount
  • Famiglia di prodottoGiunti a espansione
  • Gruppo di famigliaGiunti a espansione
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioGomma
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descrizione Uniclass 2015Expansion joints
  • Codice CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints