Pubblica i tuoi prodotti
Stainless Steel Door Face Protection

Stainless Steel Door Face Protection

3.3 su 5 stelle3.3(10 recensioni)
Protect your doors from everyday wear and tear with Stainless Steel Door Face Protectors. Our Door Face Protectors keep your doors safe from scratches and dents while offering a decorative touch. Achieve a mirror finish with Stainless Steel.
Voce di capitolato
  • *Manufactured to your custom specifications Stainless Steel *Type 304 and Type 430 available in 14-gauge, 16-gauge and 18-gauge *Available in No. 4 Satin Finish *Available in cement-on or screw-on Gold Titanium Stainless Steel *Type 304 available in 20-gauge *Available in Gold Titanium, Mirror Finish *Available in cement-on only
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStainless-Steel-Door-Face-Protection
  • Famiglia di prodottoProtezione Porte
  • Gruppo di famigliaProtezione Porte
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte interne
  • Classificazione IFCPorta
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33_45
  • Descrizione Uniclass 2015Kick plates
  • Codice CSI MasterFormat 201410 26 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Door and Frame Protection
  • Numero OmniClass23-17 11 11 25
  • Titolo OmniClassDoor Accessories
  • Codice CSI UniFormat IIC1020
  • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors