Pubblica i tuoi prodotti
Composition 158 | Espositori modulari per ceramiche
Composition 158 | Espositori modulari per ceramiche
Composition 158 | Espositori modulari per ceramiche
Composition 158 | Espositori modulari per ceramiche
    INSCA
    Archiviato

    Composition 158 | Espositori modulari per ceramiche

    Composición 158 è un espositore modulare per piastrelle che combina 7 unità: scaffale a fessura, appendiabiti, scaffalature grandi e piccole, Chicago e modulo MH Loose.

    Permette di esporre piastrelle fino a 12 mm di spessore, con formati fino a 90x90 e 60x120 cm.

    Rifinito in legno di rovere antico nero, offre un'elevata capacità in un design compatto ed elegante.

    Voce di capitolato
    • Finitura: Legno Rovere Vecchio-Nero

      Altri colori: Legno Vicenza-Bianco

      Dimensioni: 3357x2600x640 (mm)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoceramoteca-composition-158
    • Famiglia di prodottoCeramoteca UP! Serie
    • Gruppo di famigliaShelving system to show loose tiles
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2600
    • Larghezza (mm)3357
    • Profondità (mm)640
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cabine modulari