Pubblica i tuoi prodotti
Porta Scorrevole Doppia Legno Alluminio Internorm HS330 A
Porta Scorrevole Doppia Legno Alluminio Internorm HS330 A
Porta Scorrevole Doppia Legno Alluminio Internorm HS330 A
Porta Scorrevole Doppia Legno Alluminio Internorm HS330 A
Porta Scorrevole Doppia Legno Alluminio Internorm HS330 A
    Internorm

    Porta Scorrevole Doppia Legno Alluminio Internorm HS330 A

    3.8 su 5 stelle3.8(12 recensioni)

    Le porte scorrevoli permettono un ampio collegamento tra interno ed esterno. Il telaio fisso puo essere inserito nella struttura per un effetto "tutto vetro", formati XL e soluzioni speciali ampliano lo spazio oltre i suoi limiti reali e creano una piacevole sensazione di spazio. I confini tra interno ed esterno scompaiono e collegano l’interno con la natura circostante.

    Rendete il vostro spazio abitativo armonioso, perché offriamo su questa porta scorrevole le stesse superfici e gli stessi colori come la finestra in legno/alluminio HF 410. In questo modo, vi renderemo più facile personalizzare il vostro ambiente. L’isolamento termico e la stabilità ottimali sono assicurati da una soglia in fibra di vetro nella zona di passaggio, coperta esternamente da alluminio anodizzato.

    Isolamento termico in W/(m²K)

    Uw fino a 0,73

    Isolamento acustico in dB

    fino a 32 - 40

    Sicurezza

    fino a RC1N, RC2

    Voce di capitolato
    • Dimensioni (mm)

      Profondità telaio

      Spessore a vista telaio/anta

      178

      Spessore a vista nodo 2-ante

      222

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoInternorm_lift-sliding-door_HS_330_modell-a
    • Famiglia di prodottoWood-ALU Internorm
    • Gruppo di famigliaHS330
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegname
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Codice UNSPSC30171501
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 19
    • Titolo OmniClassSliding Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors