Pubblica i tuoi prodotti
Finestra doppia Legno Alluminio Internorm HF410 5
Finestra doppia Legno Alluminio Internorm HF410 5
Finestra doppia Legno Alluminio Internorm HF410 5
Finestra doppia Legno Alluminio Internorm HF410 5
Finestra doppia Legno Alluminio Internorm HF410 5
    Internorm

    Finestra doppia Legno Alluminio Internorm HF410 5

    Materiali e colori uniformi degli interni sottolineano il vostro stile di vita minimalista e mettono in primo piano pezzi unici straordinari. HF 410 si adatta perfettamente al vostro arredamento interno. Diversi colori e tipi di legno offrono innumerevoli possibilità per personalizzare i colori degli interni, il rovere grigio corrisponde allo stile di vita moderno con forme chiare, materiali semplici e colori discreti. Realizzate su misura, le finestre apribili e quelle a vetri fissi possono essere unite a grandi superfici.


    Isolamento termico in W/(m²K)
    Uw fino a 0,65

    Isolamento acustico in dB
    fino a 33 - 45

    Sicurezza
    fino a RC1N, RC2

    Cerniere
    nascoste

    Voce di capitolato
    • Dimensioni (mm)
      Profondità telaio
      85
      Spessore a vista telaio/anta
      108
      Spessore a vista nodo 2-ante
      123
      Spessore a vista piantone con 2 ante
      173

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoInternorm_window_HF410_modell-5
    • Famiglia di prodottoWood-ALU Internorm
    • Gruppo di famigliaHF410
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-12-15
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleLegname
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descrizione Uniclass 2015Window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 15
    • Titolo OmniClassWood Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows