Pubblica i tuoi prodotti
Finestra doppia UPVC Alluminio Internorm KF310 5
Finestra doppia UPVC Alluminio Internorm KF310 5
Finestra doppia UPVC Alluminio Internorm KF310 5
Finestra doppia UPVC Alluminio Internorm KF310 5
Finestra doppia UPVC Alluminio Internorm KF310 5
    Internorm

    Finestra doppia UPVC Alluminio Internorm KF310 5

    Con una profondità di 71 mm questo serramento è decisamente snello. I profili arrotondati di anta e telaio interpretano perfettamente lo stile di design home soft. Oltre alla tradizionale versione in PVC la serie KF 310 è disponibile anche in PVC/alluminio. Il rivestimento esterno in alluminio può esser rifinito in moltissimi colori. Il nuovo telaio a 6 camere consente ancora migliori valori di isolamento termico. Tre guarnizioni perimetrali proteggono l'ambiente interno dall'umdità migliorando nel contempo l'isolamento termico ed acustico.


    Isolamento termico in W/(m²K)
    Uw fino a 0,69

    Isolamento acustico in dB
    fino a 33 - 45

    Sicurezza
    fino a RC1N, RC2

    Cerniere
    nascoste

    Voce di capitolato
    • Dimensioni (mm)
      Profondità telaio
      71
      Spessore a vista telaio/anta
      107
      Spessore a vista nodo 2-ante
      119
      Spessore a vista piantone con 2 ante
      170

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoInternorm_window_KF_310_modell-5
    • Famiglia di prodottoUPVC-ALU Internorm
    • Gruppo di famigliaKF310
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descrizione Uniclass 2015Window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 53 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plastic Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows