Pubblica i tuoi prodotti
INTRA Endura drinking fountain
Intra
Archiviato

INTRA Endura drinking fountain

Popular drink fountains that stand out with their great design. The fountains are made of stainless steel, a durable material that is easy to clean. This makes them very suitable for locations with high frequency use, such as schools, offices, airports, sports stadiums/buildings, railway stations and hospitals Vandal resistant drinking fountain in stainless steel 18/10, for wall mounting. Supplied with integrated waste, water trap water bubbler.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoED2-0DF
  • Famiglia di prodottoHWB/Drink fount
  • Gruppo di famiglia301
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)175
  • Larghezza (mm)335
  • Profondità (mm)335
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks