Pubblica i tuoi prodotti
INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder
Intra
Archiviato

INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder

Toilet roll holder in stainless steel. For two rolls of max D 105mm. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Voce di capitolato
  • Outer dimension: 150x300x125 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoICT2
  • Famiglia di prodottoHygiene products
  • Gruppo di famiglia350
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)300
  • Larghezza (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 21
  • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers