Pubblica i tuoi prodotti
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T

    Rulo T

    Rulo is everything a spotlight should be – no more, no less. Its simplicity is its strength, delivering maximum efficiency and top-tier performance at an excellent price performance ratio.

    This makes it ideal for retail environments and other applications where economic efficiency matters. It also features a wide beam-angle selection and special lenses offering high visual comfort.

    Voce di capitolato
    • Luminaire luminous flux: 975 - 3672 lm
      Optics: 15°, 22°, 36°, 62°
      LED colour: 3000 K / CRI ≥ 80, 4000 K / CRI ≥ 80, 2700 K / CRI ≥ 90, 3000 K / CRI ≥ 90, 3500 K / CRI ≥ 90, 4000 K / CRI ≥ 90, Tunable white 2700-6500K, Optimum for bread, cheese, pastries and wine, Optimized colours for fashion lighting, Optimum for meat and salami, Optimum for fish, sea food, jewlersy and cosmetics, Optimum for fruits and vegetables.
      Driver: FO - Fixed output - on/off, DALI-2, DALI Casambi Bluetooth controller
      Power: 10W

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorulo-t
    • Famiglia di prodottoSpots & Downlights
    • Gruppo di famigliaRulo T
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)82
    • Larghezza (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania