Pubblica i tuoi prodotti
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F

    Rylo Pro F

    Your best office buddy

    Whether it is suspended, recessed or floor, Rylo Pro is mostly intended for offices - for single ones, open spaces and conference rooms, offering illumination with no glare, high visual comfort and wellbeing.

    The floor version of Rylo Pro is really practical: no installation needed, just plug-in and start. It is easy to move from one workstation to another.

    Voce di capitolato
    • LED colour: 3000K, CRI>90; 4000K, CRI>90
      Driver:
      DALI, TD - Touch dim
      Luminaire luminous flux:
      4994 lm- 6203 lm
      Power:
      48 W

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorylo-pro-f
    • Famiglia di prodottoLinear & Systems
    • Gruppo di famigliaRylo Pro
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inSlovenia
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania