uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

STUDOR® Maxi-Filtra™

Unique ref.: aa-maxi-filtra
Produttore: IPS Corporation
Famiglia prodotto: General Pipework and Ductwork Products
Gruppo prodotto: Studor®
Data di pubblicazione: 2016-03-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
The STUDOR® MAXI-FILTRA™ operates as a two way vent, which filters air in both directions. Its replaceable active carbon filter is designed to eliminate bad odors produced by the plumbing drainage sysem.
The MAXI-FILTRA is for outdoor use only, particularly for use with septic systems, but can also be installed on existing open vent pipes and in systems in which air admittance valves (AAVs) are installed.
Can be installed vertically or horizontally
Outdoor use only
Contains replaceable carbon filter that can last up to two years
Fits 3" or 4" pipe
UV Rated


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Impianto idraulico - Tubature
Uniclass 1.4 Codice: L7313
Uniclass 1.4 Descrizione: Sanitary above ground pipes and fittings
Uniclass 2.0 Codice: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_40_15_75_75
Uniclass 2015 Descrizione: Sanitary accessory systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Waste and Vent Piping
Numero OmniClass: 23-31 00 00
Titolo OmniClass: Plumbing Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States
Oceania
  • Australia
  • New Zealand

BIMobject®