Pubblica i tuoi prodotti
CZ PROTECT - Pannello in vetroresina realizzato con tecnica sottovuoto (CZ) abbinato a due strati di fibrocemento da 3 mm.
ISOLCORE

CZ PROTECT - Pannello in vetroresina realizzato con tecnica sottovuoto (CZ) abbinato a due strati di fibrocemento da 3 mm.

I pannelli PROTECT, sono la soluzione pensata per chi cerca la massima protezione contro danneggiamenti accidentali. Pannello sottovuoto in fibra di vetro (CZ) accoppiato a due strati di fibrocemento da 3 mm. In posa a parete, permette di rasare direttamente il pannello e applicare la finitura senza ulteriori strati di protezione. In posa a pavimento o coperture, il pannello Protect resiste maggiormente ai potenziali danneggiamenti causati dal camminamento in fase di installazione. Un ulteriore vantaggio è che può essere applicata anche la guaina a caldo direttamente sopra il pannello, ampliandone la resistenza e l’affidabilità. DIMENSIONI: 1000x600 / 600x500 / 600x100 / 200x100 mm Altri formati su richiesta SPESSORE PANNELLO: 16-21-26-31-36 mm Conducibilità termica λm: 0,003W/mK Classe di reazione al fuoco: A1 S1 d0
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCZ-protect
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2026-04-29
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Progettato inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa