Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
ISOPAN Isobox
Isopan

ISOPAN Isobox

Polyurethane sandwich panel for walls, with micro-ribbed finishing and exposed fixing. It can be installed vertically or horizontally. UTILIZATION Isobox is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities, garages and internal partitions. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double micro-ridged profiled metal skin - Polyurethane insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIsobox
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaExposed fixing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-12-02
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615

Disponibilità Regionale

Europa