Pubblica i tuoi prodotti
G9
G9

    G9

    2.7 su 5 stelle2.7(7 recensioni)

    G9® è un pannello da copertura sandwich realizzabile in acciaio o alluminio preverniciati oppure rame, disponibile in tutta la gamma di colori Ral. Con questo prodotto sono garantiti sia l’abbattimento del rumore sia l’eliminazione della condensa sia una migliore resistenza alla grandine, rispetto alla tradizionale lamiera grecata, grazie al suo strato di poliuretano espanso. G9® è ideale per l’installazione su nuove costruzioni e in ambito di riqualificazione edilizia, in particolare in locali che non necessitano di un elevato livello di isolamento.

    Voce di capitolato
    • Lattonedil G9® Pannello di copertura.

      . Pannello sandwich 9 greche.

      . Isolante: poliuretano.

      . Finitura esterna: lamiera grecata metallica.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicog9
    • Famiglia di prodottoRoof Panel
    • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-09
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)896
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Codice UNSPSC30
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
    • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING