Pubblica i tuoi prodotti
ISOPAN Isodeck PVSteel PU
ISOPAN Isodeck PVSteel PU
    Isopan
    Archiviato

    ISOPAN Isodeck PVSteel PU

    Polyurethane sandwich panel for roofing, with a 5-rib corrugated profile on the inside, designed for flat roofs. The external side consists of a flat metal sheet combined with a pvc layer. UTILIZATION Isodeck PVSteel PU is a sandwich panel for flat roofs, thanks to the presence of a double sheet that makes it resistant to loads. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile - External metal sheet coated with a pvc layer
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIsodeck_PVSteel_PU
    • Famiglia di prodottoFlat Roof Panel
    • Gruppo di famigliaDouble Metal Skin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-16
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515