Pubblica i tuoi prodotti
Isoparfire EI Elegant

Isoparfire EI Elegant

ISOPARFIRE ® EI ELEGANT è un pannello nato per essere impiegato in pareti che richiedono sicurezza e buona resa estetica. ISOPARFIRE ® EI ELEGANT ha la particolarità di essere dotato di fissaggi nascosti per la continuità dei pannelli in parete. È rivestito da due supporti in acciaio zincato preverniciato, acciaio inox, dello spessore standard di 0,5 mm. Spessori diversi della doppia lamiera sono ottenibili su richiesta.

La reazione al fuoco di ISOPARFIRE ® EI ELEGANT è riassumibile in Classe A2-s1,d0.

Resistenza al fuoco:– EI 15 per pannello sp. 80 mm – EI 120 per pannello sp. 120 mm

Massa isolante Densità: 100 Kg/m 3 ±10%. Densità diverse ottenibili su richiesta.

N.B.: a livello produttivo non è possibile riempire i labbrettidell’incastro per le caratteristiche del tipo di isolante.

Voce di capitolato
  • Lattonedil ISOPARFIRE® EI ELEGANT Pannello di parete

    . Pannello sandwich piano.

    . Isolante: fibra minerale.

    . Finitura esterna: lamiera metallica disponibile in 4 versioni: dogato, rigato, liscio, diamantato.

    . Finitura interna: lamiera metallica.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisoparfire-ei-elegant
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaMineral fiber
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-13
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls