Pubblica i tuoi prodotti
BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT - Art.187.1 da 35 a 55 mm

BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT - Art.187.1 da 35 a 55 mm

I BASAMENTI REGOLABILI SPECIAL LIGHT possono essere impiegati esternamente per la posa di pavimentazioni sopraelevate da esterno con finitura ceramica.
Vengono utilizzati come supporti al di sotto di una pavimentazione sopraelevata, per rendere praticabili zone impermeabilizzate e non, permettere il passaggio di cavi e tubazioni.
Per questo motivo le pavimentazioni sopraelevate sono utilizzate soprattutto nelle nuove costruzioni o negli interventi di ristrutturazione dove è richiesta massima flessibilità progettuale e facilità d’ispezione dell’impermeabilizzazione e degli impianti a terra.
Il materiale utilizzato per la realizzazione dei basamenti regolabili Special Light è polipropilene di prima scelta opportunamente additivato per garantire lunga durata nel tempo e aumentare la resistenza di portata.
Voce di capitolato
  • Fornitura e posa in opera di basamenti regolabili del tipo Italprofili linea Special Light in polipropilene, per la realizzazione di pavimentazioni sopraelevate da esterno con finitura ceramica. Il basamento è composto da: - Base filettata - Vite filettata - Testa Special Light fissa con fuga disponibile da 2,4,6,8, e 10 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoadjustable-paving-support_special-light_Art187_1
  • Gruppo di famigliaRAISED FLOORS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015EF_30
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements