Pubblica i tuoi prodotti
BASAMENTO REGOLABILE RAISE-UP DUAL SYSTEM EVOLUTION

BASAMENTO REGOLABILE RAISE-UP DUAL SYSTEM EVOLUTION

I BASAMENTI REGOLABILI RAISE-UP DUAL SYSTEM EVOLUTION possono essere impiegati esternamente per la posa di pavimentazioni sopraelevate da esterno, sia con finitura ceramica che decking, grazie all'utilizzo del travetto Dual System Evolution. Sono i più bassi tra le nostre linee di basamenti regolabili. Sono stati ideati per essere impiegati esternamente con pavimentazioni sopraelevate dove è richiesto uno spessore ridotto. Realizzati in polipropilene di prima scelta opportunamente additivato per garantire lunga durata nel tempo ed aumentare la resistenza di portata.
Voce di capitolato
  • Fornitura e posa in opera di basamenti regolabili del tipo Italprofili linea Raise-up, modello Dual System Evolution in polipropilene, per la realizzazione di pavimentazioni sopraelevate per esterno, con finitura ceramica, decking o legno. Il sistema e’ composto da: - Basamento Raise-up Dual System Evolution (base e testa con rampe inclinate). - Travetto in alluminio Dual System Evolution, disponibile in due versioni: mm. 62x15 l. 2000 o mm. 62x25 l. 2000. - Profilo silenziatore in gomma Dual System Evolution ad innesto rapido (solo per finitura ceramica). - Elemento fuga Dual System Evolution da 2 o 4 mm (solo per finitura ceramica).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoraise-up-dual-system-evolution
  • Gruppo di famigliaRAISED FLOORS
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2022-11-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Materiale secondarioExtruded Aluminum
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015EF_30
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements