Pubblica i tuoi prodotti
NIRON CLAMP
Italsan

NIRON CLAMP

PIPE FASTENER CLAMP (Niron Clamp) The Niron clamp with smooth rubber is the right accessory to ensure a correct fasten in all Niron pipe systems. The smooth rubber ensures and improves the pipe-sliding when this configuration is needed. A combination of plastic washers creates the mentioned sliding function for pipe-sliding configurations. When all these washers are removed the installation is set on permanent
Voce di capitolato
  • Italsan provides the software "Italsuport", a tool which allows to calculate the following installation features:
    • Expansion loop and expansion flexible arm.
    • Maximum mechanical stress that indicates de maximum length for the stick-union.
    • Number and distance between all pipe fastener clamps in project.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopprnironabrazadera
  • Famiglia di prodottoPolipropileno PPR Niron
  • Gruppo di famigliaNIRON
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-02-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGomma
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Numero OmniClass23-27 39 00
  • Titolo OmniClassPiping